Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Toz Kaplama Kancaları

 (3 Ürün grupları)

Toz kaplama kancalarımız, kaplama süreçlerinize verimlilik getirir. Toz birikimini önlemek için çeşitli V Şekilli Kancallarımız, farklı parçalar veya kalınlıklar için C Şekilli Kancalarımız ve zıt yönlere bakan bükümler sorun oluşturduğunda S Şekilli Kancalarımmız mevcuttur.
Liste Kılavuz

C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'C' shaped design is ideal for wider parts, including those with varying thickness. Available in a wide range of lengths to suit your project needs.

  • Materials: Copper-drawn Iron Wire


Seri Kodu: SR1087

CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'CV' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire


Seri Kodu: SR1087

S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'S' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire


Seri Kodu: SR1087