Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(14 Ürün grupları)
Birleşik Rakor Somunları, oksidasyona karşı üstün koruma sağlayan bağlantı konektörleridir. Somun, M5 Alyen Anahtarına uygun altıgen yuvaya sahiptir. Bu sayede hızlı ve basit bir şekilde takılır.
Bileşen parçalarını birbirine bağlamak ve birleştirmek için yaygın olarak Birleşik Rakor Cıvataları ile birlikte kullanılır. Ayrı parçalar halinde satılan mobilyalar ve ahşap çerçeveler dahil olmak üzere ahşap montajları için uygundur.
Uygulamanıza uygun, çeşitli diş boyutlarında mevcuttur.
Confirmat Vidalar genel olarak kolay pano kurma ve sökme için kullanılır. İdeal uygulamaları arasında ahşap mobilyalar ve parçalar halinde satılıp birleştirilen kurulumlar vardır. #3 veya #4 Altıgen Anahtara uygun altıgen tahrik içerir.
Vidanın derin dişleri hassas ve sıkı oturan bağlantı oluşturur. M5 ve M7 dişli boyutu seçenekleri sunar.
Birleşik Rakor Cıvataları, ayrı olarak satın alınabilen Birleşik Rakor Somunları ve Silindirik Somunlar ile birlikte kullanım içindir. Cıvata ve somun kafa boyutlarının birbirine uyması, montajın her iki yüzüne de kusursuz bir yüzey görüntüsü kazandırır.
Bu cıvatalar en yaygın olarak kendinden montajlı ve parçalar halinde satılan mobilyalar için kullanılır. M4 Alyen Anahtarı (birlikte verilmez) kullanılarak kolay ve hızlı bir şekilde uygulanır.
Uygulamanıza uygun, çeşitli uzunluklarda mevcuttur.
İki mobilya parçasını 90 derece açıyla güvenli bir şekilde birleştirmek için kullanılan Gizleme Paneli tespit parçası. Çeşitli uygulamalarda kullanılabilen kapsamlı mobilya rakor bağlantıları ürün grubundadır.
Hızlı geçen rakor bağlantıları, genişleyen tasarıma sahiptir. Ahşap mobilya kurulumları için idealdir. Her parçası ayrı satılan kapsamlı mobilya rakor bağlantıları ürün grubundadır.
Konik biçimli 'D' Eklenti Somunları, M6 veya M8 Altıgen Anahtar (Alyen Anahtarı) ile uyumlu flanş ve altıgen tahrik içerir.
Bu somunlar, ahşap ve ahşap tabanlı ürün ve uygulamalarda güçlü ve kalıcı dişler açar. Pano içine kolayca vidalanır ve harici diş mükemmel kilitleme sağlar. Flanş, somunun pano içine çok fazla girmesini engeller.
Milli Dübeller, Silindirli Kilitlerle birlikte kullanılır. Bu tip cıvata bağlantıları genel olarak panoları birleştirmek için kullanılır. Yaygın olarak ahşap mobilya kurulumlarında faydalanılan Milli Dübeller parçalar halinde satılıp birleştirilen veya kullanıcının birleştirdiği projelerde idealdir.
Pozi tipi başa sahip Milli Dübeller L20, L21, L34.4, L41 v L44.4 tahrik seçenekleri sunar. Her parçası ayrı satılan kapsamlı Mobilya Rakor Bağlantıları ürün grubundadır.
Milli Kilit Somunları genellikle mobilya ve dolap imalatı endüstrilerinde kullanılır. Mobilya kurulumu ve birleştirmesinde sağlam bir bağlantı oluşturmak için kullanılır. Yıldız başlı tahrik içerir.
Milli Kilit Somunları ahşap pano gibi mobilya panolarında önceden açılmış deliğe oturtulur. Ardından, çekiçle yerine geçirilir. Elle veya otomatik montaj sırasında dönmeyi önlemek için kendi kendini kilitler.
T-Somunlar; Ayarlanabilir Ayaklar, Eğim Kızakları, Tekerlekler, Kilitleme Cıvataları ve diğer mobilya montaj uygulamalarıyla birlikte kullanmak için idealdir. Elle veya otomatik montaj sırasında dönmeyi önlemek için kendi kendini kilitler.
Bu somunların montajı kolaydır, sadece önceden açılmış deliğe yerleştirmek ve çekiçle hafifçe vurarak yerine oturtmak yeterlidir.
Uygulamanıza uygun, çeşitli diş boyutlarında mevcuttur.
Raf Destekleri, rafları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Yaygın olarak perakende teşhirlerinde kullanılır. Plastik destekler cam teşhir ünitelerinde kullanım için idealdir.
Geçme montajlı tasarımı sayesinde destekler kolayca geçirilir. Köşebent görevi görerek ağırlığı taşır ve rafın her iki ucunda destek oluşturur. Hızlı ve kolay kurulur.
Dübel ve raf taşıyıcı gibi farklı raf destek türleri mevcuttur.
Pratik Bağlantı Elemanları, ahşap mobilyaları birleştirmek için ideal mobilya bağlantı konektörüdür. Yaygın olarak kendinden montajlı ve parçalar halinde satılan mobilya uygulamalarında kullanılır.
Ayrı olarak satın alınabilen kapsamlı Mobilya Rakor Bağlantıları ürün grubundadır.
Raf Desteği, cam raflar ve diğer raf teşhirlerinde kullanım için idealdir. Zarif bir kaplama görünümü sunar. Dahili geçme montajlı tasarıma sahiptir.
Raf Kelepçesi, cam raflar ve diğer raf teşhirlerinde kullanım için idealdir. Kelepçe stili parçası güçlü tutuş sağlar. Dahili geçme montajlı tasarıma sahiptir. Zarif bir kaplama görünümü sunar.
Çapraz Takoz Silindirik Somunlar, dik açılı bir bağlantı gerektiren durumlarda Bağlantı Konektörü Cıvatalarıyla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. M6 ve M8 dişli boyutu seçenekleri sunar.
Çinko Alaşım M6 somunlar uygun maliyetli bir çözüm sunar. Çelik M8 somunlar daha sağlamdır. M8 somunlar 22 mm ve daha kalın panolar gibi daha ağır uyguamaların gerektiği durumlarda kullanılabilir.
Somun, yıldız başlı tahrik içerdiğinden yıldız başlı tornavidayla kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin