Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(8 Ürün grupları)
Hortum Koruyucuları hortumları aşındırıcı yüzeylerle temas noktası aşınmasından korur. Yüksek aşınma çarpanına sahip, çok dayanıklı bir malzemedir ve kablo kelepçelerine uymak için kalıplanmış yivleri mevcuttur. Montajı ve sökülmesi inanılmayacak kadar basittir ve genel olarak hidrolik hortumlarda, yakıt ve petrol hatlarında, fren sistemlerinde, kablo demetlerinde ve akümülatör kablolarında kullanılır
Hızlı Manşonlar hortum değiştirilirken hattın kirlenmesini engeller. Isıya, ozona ve aşınmaya dirençlidir, demetlerin hızla toplanıp sökülmesine yardımcı olur
Maden Güvenliği Onaylı Hortum Koruma Manşonları yoğundur ve hantal olmaması sebebiyle azami morötesi ve aşınma koruması sağlar. Bu manşonlar yüksek yarılma direnci ve sızıntı kontrolü sayesinde yoğun iğne deliği sızıntı akışını azaltmakta etkilidir. Onaylar ve Sertifikalar: MSHA Onayı #MSHA IC0234/0; aşınma direnci için FED0STD0191 5309 test yöntemine uygundur; tekstil örgülerinde yıpranma dayanıklılığı için ASTM D6770'e uygundur.
Manşon Yüksükler hortum koruma manşonunu hortuma sıkıca tespit etmek için kullanılır.
Hortum Servis Tapları, hortum ve sert boruların bakım ve onarımı sırasında pahalı yağ ve kimyasal kayıplarını önlemek için kullanılır. Kauçuk sağlamdır ve yeniden kullanılabilir. Takmak için alet gerekmez, itip döndürmeniz yeterlidir.
Spiralguard çok sayıda sektörde çoğu hidrolik, pnömatik ve endüstriyel hortum takımları için uygundur. Hortum alanını azamiye çıkarmak için mükemmel bir toplanma belleğine ve olağanüstü bir ezilme direncine sahiptir. Yüksek bir aşınma direnci gösterir, kendini zorlu koşullarda kanıtlamıştır ve morötesi ışınlara direnci yüksektir. Spiralguard tek hortumları ya da çoklu hortum demetlerini sarmaya uygundur, kolay depolanmak için karton kutularda düzenle kangallanmış olarak sunulur.
alev geciktirici ve antistatik Spiral Sargılı Hortum Koruyucular FRAS serisi yeraltı kullanımı için idealdir. Ezilmeye karşı olağanüstü performans ve yüksek aşınma direncine sahip olan bu koruyucu, endüstriyel yaralanma riskini azaltır ve tek veya birden fazla hortumları sarmak için uygundur.
Standart ve Premium Yangından Koruma Manşonları kablolara, hidrolik bağlantılara ve kauçuk hortum hatlarına esnek yüksek performans koruması sağlayan hortum koruma dizisince desteklenir. Yangından Koruma Manşonu yüksek ısılara, radyasyon ısısına, doğrudan alevlere ve sıvı metal sıçramalarına karşı koruma sağlar. Dahili manşon 700 derecelik servis ısısıyla iyi yalıtım özelliklerine sahiptir. Standart manşonun kırmızı silikon kapağı kendi kendini söndürme özelliğine sahiptir, son derecede esnek olması kavisli veya düzensiz biçimlere kolayca uygulanmasını sağlar. Premium manşon düz hortum, boru ve kablolara kolay uygulama izni veren ve biçimini kaybetmeyecek haddelenmiş kalın bir silikon dış kaplamaya sahiptir
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin