Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 16,5368 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Yüksekliği | 9.5 mm |
---|---|
Taban Yüksekliği | 0.374 in |
Taban Dış Çapı | 16.0 mm |
Taban Dış Çapı | 0.63 in |
Flanş Yüksekliği | 3.1 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.122 in |
Flanş Dış Çapı | 22.2 mm |
Flanş Dış Çapı | 0.874 in |
İç Çap | 11.1 mm |
İç Çap | 0.437 in |
Kalınlık | 3.2 mm |
Kalınlık | 0.126 in |
Renk | Natural |
Somunu Tipi | Bushing Washer |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin