Miktar | Birim fiyatı |
---|
Tapa Tipi | Short |
---|---|
d1 | 0.2812" |
l1 | 0.225" |
l2 | 0.35" |
d2 +0.004|-0.000 | 0.2812" |
d3 max | 0.250" |
l3 min | 0.233" |
x +0.0|-0.010 | 0.010" |
Gövde Malzemesi | 303 Stainless Steel |
Bilye Malzemesi | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin