Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Thermoplastic Hızlı Çıkarılır Pimler Endeks Pistonları

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Yaylı Pistonlar - Genişletici Geçme

Stokta Üretimde

Genişletici Geçme Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Benzersiz gövde tasarımı sayesinde 0,2 mm 4 çap genişliğinde delik konumu toleranslarına göre bükülerek genişler, daralır ve ayarlanır.

Malzemesi, çeşitli şartlarda ve sıcaklıklarda mükemmel sağlamlığın yanı sıra korozyon direnci, kontrol ve istikrar sunar. Üretimi ve kurulumu çabuk ve kolaydır. Yüksek doğruluklu makine işleme ve parça hazırlama maliyetini ortadan kaldırır.

Sürekli takıp çıkarma işlemi, plastik yorulması sebebiyle daha geniş toleranslı deliklere göre genişleme kabiliyetini azaltacağından en iyi sonuçlar için sadece tek seferlik bir kurulum önerilir. -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, ışıklandırma ekipmanı için plastik kalıp bileşenleri uygulamalarında idealdir.

  • Konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır.
  • Benzersiz gövde tasarımı sayesinde 0,2 mm 4 çap genişliğinde delik konumu toleranslarına göre bükülerek genişler, daralır ve ayarlanır.
  • -30C ile +50C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: ThermoplasticRenk: BlackMalzeme Tutuşabilirlik Standardı:

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)