Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

RoHS Round EPDM

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Stokta Üretimde

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar. Yaygın uygulamaları arasında eloksallama, kumlama, toz kaplama, elektrokaplama ve genel boya hatları vardır.

Bu ürünler farklı stillerde sunulur: flanş tasarımlı bir yelpaze ve güvenli bir şekilde oturan dahili conta veya kolay çıkarılmasını sağlayan ergonomik parmakla çekme tırnağı.

Bu kapaklar kolay takılır: Tam olarak oturması için maskelenen parçanın iç çapı, dış çapından yaklaşık %10 küçük olmalıdır.

Ürün yelpazemiz, faydalı çeşitli özellikler içeren farklı malzeme seçenekleriyle sunulur. Silikon, yüksek sıcaklık ve kimyasal madde direncine sahip, üstün bir maskeleme malzemesidir. EPDM, daha düşük ısı direnci sunan, daha ekonomik bir malzemedir. Hem Silikon hem de EPDM seçenekleri birden fazla kullanılabilir. Yumuşak PVC ise daha ekonomik bir çözüm olup kimyasal direnç ve daha düşük ısı direnci sunar ve tek kullanımlıktır.

  • Malzemeler: Silikon Kauçuk 316 C (600 F) EPDM 218 C (425 F) ve Yumuşak Polivinil Klorür (PVC) 218 C (425 F)
  • Renkler: Doğal, Siyah ve Sarı
  • Sertlik: Durometre (Shore A) 55 + 5 ve 85 +/–2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)