Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Bu Körükler esneklik, sızdırmazlık ve koruma gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bağlantılarla kullanılır, çift bağlantılar için de mevcuttur. Harekete ve basınç değişimine karşılık olarak genişlemek veya daralmak üzere tasarlanmıştır.
Termal genleşme, titreşim, yanlış hizalama ve bağlı parçalarda stres veya hasar oluşturabilecek diğer değişkenleri dikkate alabilir. Uygulamayı kir, toz, nem ve diğer kirleticilere karşı koruyarak uzun ömürlü kullanımı garanti eder. Yağ ile doldurularak sürtünme yataklarına uzun süreli yağlama sağlayabilir.
Her iki ucunda iki kablo bağı (dahil değildir) ile bağlanmalıdır. Otomotiv, HVAC (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma), endüstriyel ve imalat sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Tek Üniversal Mafsallar, doğru hizalanmamış şaftlar arasında döner hareket kabiliyeti ve esneklik gerektiğinde kullanılır. Açısal yanlış hizalamaları düzeltirken hizalanmamış iki şaft arasında tork ve dönüş aktarımı yapar.
Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı hizalamaları düzeltirken torku aktarıp uzunluğu değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, kaymalı yataklı üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 ila 4000 devir/dakika arasında sunulur. Ağır yüklere dayanmak ve zorlu koşullarda istikrarlı performans sağlamak için tasarlanmıştır.
Ömür boyu yağlanmış olarak bakım gerektirmeyen basit veya iğneli rulmanlı yataklarla sunulur. Talep üzerine anahtarlı veya kare delikler temin edilebilir. Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Hassas, sessiz ve sorunsuz çalışır. Özel aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Deliksiz katı uçlu Tek Üniversal Mafsallar, katı ve deliksiz şaftlar arasında döner hareket kabiliyeti ve esneklik gerektiğinde kullanılır. Sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağladığından ağır hizmet uygulamalarına uygundur.
Açısal yanlış hizalamayı düzeltirken azami 1000 devir/dakika bağlantı tahrik hızıyla, hizalanmamış iki şaft arasında tork ve dönüş aktarımı yapmak üzere tasarlanmıştır. Sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirerek sorunsuz ve güvenilir dönüş sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Doğru, sessiz ve sorunsuz çalışır. Özel aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Uygulama alanları otomotiv tahrik milleri, endüstriyel makineler ve direksiyon sistemlerini kapsar.
Teleskopik Üniversal Mafsallar, üniversal mafsalın ve teleskopik şaftın fonksiyonlarını birleştirir. Bu bağlantılar, açılı hizalama sağlayan ve uzunluk değişikliklerini düzelten teleskopik şaftla birleştirilmiş iki çataldan oluşur. Böylece, mafsal genişleyip çekilerek bağlanmış bileşenler arasındaki mesafe değişikliklerini telafi eder.
Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı yanlış hizalamaları düzeltirken torku aktarıp uzunluğu değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 devir/dakikayı aşmamalıdır. Ağır yüklere dayanmak ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır.
Her mafsalda maksimum 45 bükülme açısına sahiptir. Özel aletler kullanarak takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Çift kardan mafsalları olarak da bilinen Çift Üniversal Mafsallar, iki ayrı tek mafsalı birleştirerek şaftlar arasında daha büyük açılı hizalamaya izin veren mekanik bileşenlerdir. Benzersiz biçimi sayesinde torkun uzun mesafelerde ve önemli açılarda sorunsuz ve etkili bir şekilde aktarılmasına olanak tanır.
Bağlanan şaftlar tam olarak hizalanmadığında bile gücü sorunsuz ve etkili bir şekilde aktarabilir. Zorlu çalışma koşullarında ağır yüklere dayanmak ve uzun ömürlü performans sağlamak için üretildi.
Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Doğru, sessiz ve sorunsuz çalışır. Uygun aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Deliksiz katı uçlu Çift Evrensel Mafsallar, önemli bükülme açıları gerektiğinde veya iki şaft birbirine karşı olduğunda kullanılan mekanik bileşenlerdir. Karakteristik biçimi sayesinde yüksek tork kapasitesi, aşınma ve yıpranma direnci ve önemli yanlış hizalama açılarını tolere etme özelliği gerektiren zorlu uygulamalar için mükemmeldir.
Muazzam yüklere dayanmak ve zorlu çalışma şartlarında uzun ömürlü performans sağlamak için tasarlanmıştır. Bilyeli mafsal bağlantıları için azami 1000 devir/dakika tahrik hızı vardır.
Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Doğru, sessiz ve sorunsuz hareket eder. Uygun aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin