Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Ayarlanabilir Keyed Kaymaz Ped

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Baskılı Ayarlanabilir T-Kulp

Stokta Üretimde

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir/Kelebek Tutamaklı

Stokta Üretimde

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Uyumlu
  • IP65 Standard

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgüler

Stokta Üretimde

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.

2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.

Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.

  • Colour:Black

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur - Modüler Yıldız Topuz

Stokta Üretimde

Ayarlanabilir Kulplu Milli Sürgüler elektrik panoları, kapılar, dolaplar ve diğer benzer uygulamalarda kullanılabilir.

Olağanüstü sağlam ve güvenli olan bu sürgüler; endüstriyel, ticari ve son derece önemli ortamlar için ideal bir seçim olup hızlı ve kolay takılır. Erişimde hafiflik gereken durumlar için mükemmel olup her kalınlıkta kapılara takılabilir.

Çıkarılabilir kulplu olduğundan şart değildir ve kullanılmadığında kilit, üçgen bir anahtarla açılabilir.

  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)