Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Šrouby vodicí a kuličkové

 (8 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Bronzové matice s přírubou

Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.

Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.

Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

  • Bronzové matice s přírubou jsou důležitou součástí sestav obsahujících vodicí šrouby.
  • Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení.
  • Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1332, SRL1331

Matice pro kuličkové šrouby s přírubou

Přírubové kuličkové matice jsou základní součástí sestav kuličkových šroubů. Jedná se o precizní mechanické komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem. Tyto matice, jak napovídá jejich název, mají přírubu pro větší oporu a snadnou instalaci.

Používají se ve spojení s kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Kuličková ložiska v matici se pohybují spolu s kuličkovým šroubem, jak se otáčí, a zajišťují tak hladký a precizní lineární pohyb. Příruba je vyráběna v přísných tolerancích pro minimální odpor a vysokou míru preciznosti a přesnosti.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Mějte prosím na paměti, že odstranění kuličkové matice může způsobit uvolnění kuličkových ložisek, čímž se kuličková matice stane nepoužitelnou.

  • Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení.
  • Jsou mimořádně odolné a samomazné.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1370

Válcové bronzové matice

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330

Válcové ocelové matice

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339

čtvercové matice

Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.

  • Čtyřhranné bronzové matice s průchozími otvory se používají, když je potřeba bezpečné a robustní spojení. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.
  • Čtyřhranné bronzové matice se používají pro poměrně lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a jiným faktorům.
  • Čtvercové ocelové matice se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání.
  • Čtyřhranné ocelové matice s otvory se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a upínání. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Čtvercové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Šrouby kuličkové

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1375.80, SRL1375.63, SRL1375.50, SRL1375.40, SRL1375.32, SRL1375.25, SRL1375.20, SRL1375.16

Šrouby trapézové vodicí

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1323, SRL1322, SRL1321, SRL1320

šestihranné ocelové matice.

Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a zároveň zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s ocelovými nebo nerezovými vodícími šrouby pro nízké otáčky, ruční ovládání, upínání nebo aretaci a pro nesení mrtvé hmotnosti.

S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.

  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a rovněž zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1338