Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Jednotky dopravní kuličkové

 (8 Počet produktových řad)

Kuličkové dopravní jednotky se pohybují závažím různými směry plynule a přesně. Tyto komponenty obsahují velké kuličkové ložisko uzavřené v nosné konstrukci pro odvalování s nízkým třením. Co jsou to kuličkové dopravní jednotky? Kuličková dopravní ložiska jsou určena k efektivnímu a snadnému přenosu nákladu. Jsou vyrobena ze silné nosné konstrukce z nerezové oceli nebo polyamidu a velkého kuličkového ložiska, které umožňuje vícesměrné odvalování. Kuličkové ložisko je umístěno v nosné konstrukci a poskytuje hladký povrch s nízkým třením pro pohyb zátěže. Poskytuje přesné polohování, umožňuje perfektní pohyb a zarovnání zátěže. Umožňují nastavení směru pohybu, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující regulované a přesné umístění. Za druhé, rovnoměrně rozloží hmotnost a snižují nebezpečí poškození nebo deformace zátěže a povrchu, na kterém se nachází. Jaké jsou výhody používání kuličkových dopravních jednotek? Hlavní výhodou kuličkových dopravních jednotek je jejich schopnost snadného přenosu nákladu v mnoha směrech. Tato funkce je užitečná zejména v aplikacích, kde je nutné bez námahy přemísťovat velké nebo objemné věci. Poskytuje minimální odpor a tření, což umožňuje efektivní pohyb nákladu dopravníkovými pásy, montážními linkami nebo manipulačním zařízením. Je ideální pro manipulaci s materiálem, který vyžaduje plynulý a přesný pohyb předmětů libovolným směrem bez použití dalšího vybavení, jako je vysokozdvižný vozík. Zlepšuje tok procesů a zajišťuje přesnou mobilitu mezi pracovními stanicemi. Tím se snižuje pravděpodobnost ohrožení zdraví a bezpečnosti. Automatizovaný 360stupňový pohyb je nabízen pro vyšší přesnost a ty, které jsou navrženy pro vysoké zatížení, mohou unést více než 1.000 k g.K dispozici je několik provedení včetně nízkoprofilových, malých, pružinových, odolných a středně náročných materiálů, jako je ocel, nerezavějící ocel nebo polyamid. Používají se také v různých odvětvích, jako jsou kuličkové paluby pro leteckou přepravu, manipulace s materiály, výroba skla, montážní linky a strojní stoly.
Seznam Mřížka

Jednotky dopravní kuličkové – Euro

Kuličkové dopravní jednotky Euro se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Dopravní jednotky Euro mají speciální tvrzené ocelové ložiskové misky, otvor pro odvod nečistot a těsnění z vlněné plsti. Upevňují se pomocí montážních objímek z našeho sortimentu.

Produktová řada: SR6422

Jednotky dopravní kuličkové – mini

Malé kuličkové dopravní jednotky jsou vhodné například pro měřicí zařízení, vodicí prvky pro krátký lineární pohyb (například kluzné dráhy fotokopírek), dopravu materiálu v čistých prostorách a miniaturní mechanismy. Všechny se upevňují pomocí šroubů z nerezavějící oceli a jsou k dispozici s rovnou nebo zkosenou horní částí.

Produktová řada: SR6421

Jednotky dopravní kuličkové – odpružené

Odpružené kuličkové dopravní jednotky lze použít ve střihacích zařízeních, lisech, tvářecích strojích a mnoha dalších produktech. Například lis může mít odpružené kuličkové dopravní jednotky v pracovní desce, kde pomáhají s při manipulaci se zpracovávaným dílem. Při spuštění lisu se pružiny stlačí a kuličky se zasunou pod povrch desky, takže zpracovávaný díl leží na rovné základně. Po uvolnění tlaku se kuličky opět vysunou nahoru a svým otáčením umožní zpracovávaný díl snadno odebrat.

Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení

Kuličkové dopravní jednotky pro střední zátěž jsou odolné vůči korozi a konstruovány s otvorem pro odvod nečistot a těsněním z vlněné plsti pro maximální efektivitu. Konstrukce s velkou nosnou kuličku, která leží na spoustě malých kuliček uzavřených v půlkulovém pouzdře.

Mají velkou podpěrnou plochu pro lepší stabilitu. Používají se k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Běžně se používají v těžkém průmyslu, jako je průmysl výrobní, automobilový nebo přepravní.

  • Materiál: zinek, ocel, nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní

Jednotky dopravní kuličkové – pro vysoké zatížení

Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení mají velkou nosnost a robustní konstrukci s dlouhou provozní životností. Díky protiprachovému těsnění a otvoru pro odvod nečistot mají maximálně efektivní a hladký chod.

Produktová řada: SR6454

Jednotky dopravní kuličkové – s nízkým profilem

Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem mají montážní desku a otvor pro odvod nečistot. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Nosná kulička z uhlíkové oceli, nylonu případně nerezavějící oceli.

Jednotky dopravní kuličkové – s vysokou nosností

Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.

Svorky upevňovací

Upevňovací svorky se umístí do pracovní polohy před uložením kuličkové jednotky, a tím se jednotka bezpečně zafixuje na místě.