Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Naše posuvné upínací prvky jsou všestranná a nastavitelná řešení pro bezpečné uchycení obrobků nebo držáků během obrábění nebo montáže. Nabízejí rychlé a snadné sevření, takže jsou ideální pro různé průmyslové použití, kde je nutná častá výměna obrobků. Pro použití do otvorů s drážkami nabízí Essentra posuvné upínací prvky speciálně konstruované pro tento účel. Tyto svorky poskytují spolehlivé a pevné uchycení uvnitř štěrbin a zajišťují stabilitu a přesnost polohování obrobků nebo komponentů. Nabízíme také posuvné upínací prvky na míru pro pevné posuvné tyče a pevné kulaté tyče. Tyto svorky jsou určeny k bezpečnému uchycení obrobků k těmto typům tyčí, což umožňuje plynulý a řízený lineární pohyb při zachování bezpečného uchycení. Tyto svorky jsou cenným nástrojem pro zvýšení produktivity a přesnosti v mnoha průmyslových zařízeních a provozech obráběcích strojů. Distanční podložky a pravítka jsou nezbytným příslušenstvím v oblasti obráběcích strojů a průmyslových zařízení. Distanční podložky se používají k pozvednutí obrobků nebo držáků do požadované výšky, což optimalizuje obráběcí procesy a přístup k nástrojům. Pravítka mají většinou měřicí značky nebo stupnice, které pomáhají s přesným seřízením a polohováním při obrábění nebo montáži, což přispívá k vyšší přesnosti a efektivitě výrobních operací. Naše distanční podložky a pravítka se používají s naším sortimentem posuvných upínacích prvků.
Posuvné svorky se používají k rychlému umístění, uzamčení, uvolnění a nastavení posuvných tyčí v aplikacích. Jsou tvořeny dvěma do sebe zapadajícími díly pro pevné uchycení na zařízení a zároveň umožňují jednoduché seřízení a zarovnání. K otevření nebo zavření posuvných upevňovacích prvků je možné použít šroub nebo západkový mechanismus.
Posuvné upínací prvky pro plochooválné otvory. Při použití s pravítky umožňuje stupnice na posuvném upínacím prvku rychlé, snadné a přesné zarovnání. Pro lepší stabilitu se do sestavy umísťují napevno. Jsou vhodné pouze pro přímočarý lineární pohyb posuvné tyče (není součásti balení). Neodolávají žádným jiným tlakům.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví, kosmonautiky a zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 90 C.
Posuvné upínací prvky pro plné kulaté tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení plných kulatých tyčí v sestavách. V sestavě jsou uchyceny napevno pro lepší stabilitu.
Posuvné upínací prvky mohou být pro plochooválné otvory pro plnou posuvnou nebo plnou kulatou tyč. 70N tažná síla vnitřní pružiny táhne vřeteno a zabraňuje drnčení. Jsou vhodné pouze pro přímý lineární pohyb plné kulaté tyče (není součásti balení) a neodolají žádným jiným tlakům.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Mají vnitřní ozubení, které zapadá každých 7,2 (= 360 / 50).Posuvné upínací prvky pro plné kulaté tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení plných kulatých tyčí v sestavách.
Posuvné upínací prvky pro plné posuvné tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení posuvných tyčí v sestavách. V sestavě jsou uchyceny napevno pro lepší stabilitu.Posuvné upínací prvky mohou být pro plochooválné otvory pro plnou posuvnou nebo plnou kulatou tyč. Když je svorka ve vypnuté poloze, lze posuvnou tyčí pohybovat doleva nebo doprava, přičemž volný pohyb tyče zajišťují dva pružinové písty. Lze je uzamknout otočením posuvné rukojeti o 90 stupňů. Jsou vhodné pouze pro přímý lineární pohyb plné posuvné tyče (není součásti balení) a neodolají žádným jiným tlakům.Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, stavebnictví a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 90 C .