20147273
20147273
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 9 260,6918 Kč |
10 + | 8 334,7189 Kč |
Velikost závitu | TR36 x 12 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol 7H | 36.0 |
Stoupání závitu | 12.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 2166.0 |
d2 tol. H9 | 80.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 16.0 |
Hmotnost (kg) | 3200 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku