Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.
Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.
Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1332, SRL1331
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Počet závitů | d3 tol. h11 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 015,754 Kč - 1 354,4189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR14 x 3
|
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
964,4849 Kč - 1 285,8194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR18 x 4
|
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
1 187,1324 Kč - 1 483,9155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x10
|
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
1 315,6662 Kč - 1 644,7031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR24 x10
|
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
2 047,3942 Kč - 2 408,6849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
TR28 x 5
|
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
2 291,2233 Kč - 2 695,5993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
TR32 x 6
|
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
1 987,2192 Kč - 2 337,9191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
TR26 x 5
|
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
4 221,1559 Kč - 4 966,1224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.0
|
TR40 x 7
|
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
5 062,8838 Kč - 5 956,3622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.0
|
TR44 x 7
|
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
14 445,3698 Kč - 16 050,4777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0
|
TR70 x 10
|
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
446,0171 Kč - 594,7697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR12 x 3
|
|
7.0
|
24.0
|
1.0
|
42.0
|
||
7 818,1767 Kč - 8 686,7667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
TR50 x 8
|
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
371,6408 Kč - 495,6013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
TR10 x 2
|
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
2 330,4574 Kč - 2 741,573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
TR24 x 5
|
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
8 334,7189 Kč - 9 260,6918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR36 x 12
|
|
16.0
|
80.0
|
2.0
|
115.0
|
||
10 084,8486 Kč - 11 205,4635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.0
|
TR40 x 14
|
|
16.0
|
80.0
|
2.0
|
140.0
|
||
15 668,1258 Kč - 17 409,1089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
TR50 x 8
|
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
8 149,1392 Kč - 9 054,6526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR36 x 6
|
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
586,1045 Kč - 781,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
TR10 x 2
|
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
722,8221 Kč - 963,7628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR14 x 3
|
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.