Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.
Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.
Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1332, SRL1331
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Počet závitů | d3 tol. h11 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 276,1914 Kč - 1 595,3596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 5
|
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
1 461,5304 Kč - 1 719,5608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
TR26 x 5
|
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
1 740,5017 Kč - 2 047,6349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
TR28 x 10
|
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
2 372,5799 Kč - 2 791,3979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
TR32 x 12
|
|
16.0
|
45.0
|
2.0
|
70.0
|
||
248,6431 Kč - 292,4505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
TR36 x 6
|
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
1 817,5257 Kč - 2 138,3788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
TR30 x 6
|
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
6 402,3793 Kč - 7 113,7681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
TR50 x 8
|
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
516,0608 Kč - 688,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
TR10 x 2
|
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
570,9404 Kč - 761,3341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR12 x 3
|
|
7.0
|
24.0
|
1.0
|
42.0
|
||
942,8219 Kč - 1 256,9354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR16 x 4
|
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
1 698,6199 Kč - 2 123,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
TR20 x 4
|
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
660,7215 Kč - 880,962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR14 x 3
|
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
3 674,0448 Kč - 4 322,4906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR30 x 6
|
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
||
9 967,1463 Kč - 11 074,7273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.0
|
TR40 x 7
|
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
15 215,3691 Kč - 16 905,8894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
TR50 x 8
|
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
577,68 Kč - 770,24 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
TR10 x 4
|
|
10.0
|
25.0
|
2.0
|
42.0
|
||
1 535,1846 Kč - 1 805,9721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
TR26 x 10
|
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.