20175870
20175870
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 4 894,3174 Kč |
3 - 4 | 4 160,2565 Kč |
5 - 9 | 3 915,4044 Kč |
10 + | 3 670,80 Kč |
Pro kolejnici | L1010.07 |
---|---|
h1 | 8.0 |
l1 | 12.0 |
w1 | 17.0 |
h2 | 2.0 |
h3 | 4.3 |
l2 | 8.0 |
w2 | 12.0 |
w3 | 7.0 |
d1 | M2 |
d2 | 6.0 |
Přídržná síla (kgf) | 65.0 |
Utahovací moment (Nm) | 0.11 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz. Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.