Menu Vyhledávání

Svorky manuální 9.0 12.0 25.0 ocel nerezavějící

Tyto manuální svorky jsou určeny k uchycení malých kolejnic pro lineární vedení. Jsou vybaveny pákovým nebo klikovým mechanizmem, který vyvíjí upínací sílu. Mají malou a lehkou konstrukci a jsou odolné vůči korozi a opotřebení. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20175900

Staré objednací číslo:

20175900

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 5 630,113 Kč
3 - 4 4 785,5217 Kč
5 - 9 4 503,9913 Kč
10 + 4 222,709 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 630,11 Kč

1 x 5 630,113 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro kolejnici L1012.14
h1 9.0
l1 12.0
w1 25.0
h2 3.0
h3 4.3
l2 8.0
w2 19.0
w3 6.65
d1 M2
d2 6.0
Přídržná síla (kgf) 65.0
Utahovací moment (Nm) 0.10
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás