Menu Vyhledávání

Svorky manuální 14.0 19.0 40.0 ocel nerezavějící

Tyto manuální svorky jsou určeny k uchycení malých kolejnic pro lineární vedení. Jsou vybaveny pákovým nebo klikovým mechanizmem, který vyvíjí upínací sílu. Mají malou a lehkou konstrukci a jsou odolné vůči korozi a opotřebení. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20175924

Staré objednací číslo:

20175924

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 5 844,4826 Kč
3 - 4 4 967,9217 Kč
5 - 9 4 675,487 Kč
10 + 4 383,30 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 844,48 Kč

1 x 5 844,4826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro kolejnici L1012.24
h1 14.0
l1 19.0
w1 40.0
h2 4.0
h3 7.65
l2 13.0
w2 30.0
w3 10.0
d1 M3
d2 10.0
Přídržná síla (kgf) 150.0
Utahovací moment (Nm) 0.35
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás