Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.6 mm PO čirý

Tato teplem smrštitelnáv bužírka má nízkou teplotu smrštění, poměr 2:1, má výbornou mechanickou pevnost, díky čemuž je široce použitelná v komunikacích, elektronice a automobilovém průmyslu. Dodáváno v bezbarvém provedení.
Nové objednací číslo:

10392362

Staré objednací číslo:

495884

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 16 1 906,3022 Kč
17 + 1 581,7989 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 906,30 Kč

1 x 1 906,3022 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Non-Adhesive
Barva čirý
Materiál PO
Styl balení Reel
Speciální vlastnosti Nejsou samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 0.8 mm
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Celková délka 150.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 1.6 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.4 mm
Poměr smrštění 2:1
Provozní teplota -55 - +105 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás