Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 6.4 mm PO čirý

Tato teplem smrštitelnáv bužírka má nízkou teplotu smrštění, poměr 2:1, má výbornou mechanickou pevnost, díky čemuž je široce použitelná v komunikacích, elektronice a automobilovém průmyslu. Dodáváno v bezbarvém provedení.
Nové objednací číslo:

10392409

Staré objednací číslo:

495888

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 6 2 018,4443 Kč
7 + 1 614,8335 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 018,44 Kč

1 x 2 018,4443 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Non-Adhesive
Barva čirý
Materiál PO
Styl balení Reel
Speciální vlastnosti Nejsou samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 3.2 mm
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Celková délka 75.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 6.4 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.6 mm
Poměr smrštění 2:1
Provozní teplota -55 - +105 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás