Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 25.4 mm PO čirý

Tato teplem smrštitelnáv bužírka má nízkou teplotu smrštění, poměr 2:1, má výbornou mechanickou pevnost, díky čemuž je široce použitelná v komunikacích, elektronice a automobilovém průmyslu. Dodáváno v bezbarvém provedení.
Nové objednací číslo:

10392454

Staré objednací číslo:

495893

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 7 3 868,6756 Kč
8 + 3 216,8799 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 868,68 Kč

1 x 3 868,6756 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Barva čirý
Materiál PO
Styl balení Reel
Speciální vlastnosti Nejsou samozhášecí
Tvar profilu Plochý
Vnitřní průměr (po smrštění) 12.7 mm
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Celková délka 30.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 25.4 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.9 mm
Poměr smrštění 2:1
Provozní teplota -55 - +105 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás