Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 12.0 mm PO čirý

Tento materiál teplem smrštitelný v poměru 3:1 a vynikající mechanickou pevností je široce používán v telekomunikačním, elektronickém a automobilovém průmyslu. Dodává se v čiré barvě.
Nové objednací číslo:

10393536

Staré objednací číslo:

496031

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 239,5114 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 395,11 Kč

10 x 239,5114 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Adhesive
Certifikace UL
Barva čirý
Materiál PO
Styl balení Pre-Cut Lengths
Speciální vlastnosti Nejsou samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 4.0 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 110 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 1.22 m
Vnitřní průměr před smrštěním 12.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 1.6 mm
Poměr smrštění 3:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás