Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 6.0 mm PO hnědá

Tento materiál teplem smrštitelný v poměru 3:1 a vynikající mechanickou pevností je široce používán v telekomunikačním, elektronickém a automobilovém průmyslu. Dodává se v hnědé barvě.
Nové objednací číslo:

10393864

Staré objednací číslo:

496117

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 10 194,1422 Kč
6 + 8 388,4078 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

10 194,14 Kč

1 x 10 194,1422 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Adhesive
Certifikace UL
Barva hnědá
Materiál PO
Styl balení Reel
Speciální vlastnosti Samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 2.0 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 110 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 75.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 6.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 1.0 mm
Poměr smrštění 3:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás