Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 498,9082 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
2 300,8352 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Grey
|
kulaté
|
||
9 230,435 Kč - 11 085,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grey
|
Plochý
|
||
3 498,9082 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
5 326,5912 Kč - 6 433,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
2 292,6636 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
žlutá
|
kulaté
|
||
9 166,8061 Kč - 11 085,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
žlutá
|
Plochý
|
||
2 805,3694 Kč - 3 364,2801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
10392997 | 1 797,0747 Kč - 2 152,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grey
|
kulaté
|
|
5 367,6578 Kč - 6 433,6343 Kč | 13 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grey
|
Plochý
|
||
2 300,8352 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
1 263,9331 Kč - 1 853,2712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
žlutá; zelená
|
kulaté
|
||
2 144,2101 Kč - 2 567,4129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grey
|
kulaté
|
||
3 298,9714 Kč - 3 956,833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grey
|
Plochý
|
||
1 797,0747 Kč - 2 152,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
5 367,6578 Kč - 6 433,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
1 239,321 Kč - 1 881,983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.022 in
0.55 mm
|
3:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
žlutá; zelená
|
kulaté
|
||
2 911,2934 Kč - 2 911,2934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá; zelená
|
kulaté
|
||
1 416,1939 Kč - 2 077,097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
žlutá; zelená
|
kulaté
|
||
3 485,6888 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.