Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm PO přírodní

This 2:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied coloured clear.
Nové objednací číslo:

10630235

Staré objednací číslo:

174120500018

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 734,2446 Kč
10 - 49 534,0554 Kč
50 + 500,6974 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

734,24 Kč

1 x 734,2446 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Barva přírodní
Materiál PO
Styl balení Box
Speciální vlastnosti Nejsou samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 6.5 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 5.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 12.7 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.7 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás