Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 19.0 mm PO modrá

Tato teplem smrštitelnáv bužírka má nízkou teplotu smrštění, poměr 2:1, je samozhášecí a má výbornou mechanickou pevnost, díky čemuž je široce použitelná v komunikacích, elektronice a automobilovém průmyslu. Dodáváno v modré barvě.
Nové objednací číslo:

10357606

Staré objednací číslo:

174190526518

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 562,1789 Kč
10 - 49 1 135,8943 Kč
50 + 1 064,8887 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 562,18 Kč

1 x 1 562,1789 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Non-Adhesive
Barva modrá
Materiál PO
Styl balení Box
Speciální vlastnosti Samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 9.5 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 5.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 19.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.8 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás