Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm PO přírodní

This 2:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied coloured clear.
Nové objednací číslo:

10357620

Staré objednací číslo:

174241000018

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 619,9882 Kč
10 - 49 450,3668 Kč
50 + 422,2406 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

619,99 Kč

1 x 619,9882 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Barva přírodní
Materiál PO
Styl balení Box
Speciální vlastnosti Nejsou samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 1.3 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 10.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 2.4 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.4 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás