Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm PO červená

Tato teplem smrštitelnáv bužírka má nízkou teplotu smrštění, poměr 2:1, je samozhášecí a má výbornou mechanickou pevnost, díky čemuž je široce použitelná v komunikacích, elektronice a automobilovém průmyslu. Dodáváno v červené barvě.
Nové objednací číslo:

10357637

Staré objednací číslo:

174241000518

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 686,0574 Kč
10 - 49 498,852 Kč
50 + 467,7138 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

686,06 Kč

1 x 686,0574 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Barva červená
Materiál PO
Styl balení Box
Speciální vlastnosti Samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 1.2 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 10.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 2.4 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.4 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás