Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 25.4 mm PO přírodní

This 2:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied coloured clear.
Nové objednací číslo:

10634226

Staré objednací číslo:

174250500018

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 726,7966 Kč
10 - 49 1 256,1241 Kč
50 + 1 177,613 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 726,80 Kč

1 x 1 726,7966 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Barva přírodní
Materiál PO
Styl balení Box
Speciální vlastnosti Nejsou samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 12.0 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 5.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 25.4 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.8 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás