Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 25.4 mm PO černá

Tato teplem smrštitelnáv bužírka má nízkou teplotu smrštění, poměr 2:1, je samozhášecí a má výbornou mechanickou pevnost, díky čemuž je široce použitelná v komunikacích, elektronice a automobilovém průmyslu. Dodáváno v černé barvě.
Nové objednací číslo:

10631935

Staré objednací číslo:

174250569918

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 726,7966 Kč
10 - 49 1 256,1241 Kč
50 + 1 177,613 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 726,80 Kč

1 x 1 726,7966 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Barva černá
Materiál PO
Styl balení Box
Speciální vlastnosti Samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 12.7 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 5.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 25.4 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.9 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás