Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 9.5 mm PO žlutá

This 2:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in yellow.
Nové objednací číslo:

10391716

Staré objednací číslo:

495797

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 31 465,1062 Kč
32 + 382,3313 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

465,11 Kč

1 x 465,1062 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Certifikace UL
Barva žlutá
Materiál PO
Styl balení Roll in Box
Speciální vlastnosti Samozhášecí
Tvar profilu Plochý
Vnitřní průměr (po smrštění) 4.8 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 5.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 9.5 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.6 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás