Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 32.0 mm PO žlutá

Tato samozhášecí bužírka smrštitelná teplem v poměru 2:1 je navržena do náročných podmínek. Typickou aplikací je ochrana vodičů, elektrických komponentů a různých spojů v automobilovém průmyslu a telekomunikačních zařízeních. Je k dispozici ve žlutém provedení a má minimální smršťovací teplotu 70 °C
Nové objednací číslo:

10391839

Staré objednací číslo:

495812

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 5 696,4841 Kč
6 + 4 762,9808 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 696,48 Kč

1 x 5 696,4841 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Certifikace UL
Barva žlutá
Materiál PO
Styl balení Reel
Speciální vlastnosti Samozhášecí
Tvar profilu Plochý
Vnitřní průměr (po smrštění) 16.0 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 30.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 32.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 1.0 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás