Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 19.0 mm PO žlutá; zelená

Tato teplem smrštitelnáv bužírka má nízkou teplotu smrštění, poměr 2:1, je samozhášecí a má výbornou mechanickou pevnost, díky čemuž je široce použitelná v komunikacích, elektronice a automobilovém průmyslu. K dispozici v zelené a žluté barvě.
Nové objednací číslo:

10392515

Staré objednací číslo:

495903

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 742,1616 Kč
10 + 3 946,4164 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 742,16 Kč

1 x 4 742,1616 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Certifikace UL
Barva žlutá; zelená
Materiál PO
Styl balení Reel
Speciální vlastnosti Samozhášecí
Speciální vlastnosti odolnost vůči UV záření
Tvar profilu Plochý
Vnitřní průměr (po smrštění) 9.5 mm
Maximální provozní teplota 135 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 135 °C
Celková délka 30.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 19.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.9 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás