Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - uchycené šroubem 7.9 mm 2.4 mm PVC černá

Tato svorka se jednoduše přišroubuje a používá se k bezpečnému upevnění uvnitř zařízení. Provedení s nožičkami pro větší oporu. Vyrobeno z černého PVC s třídou ohnivzdornosti UL 94 V0.
Nové objednací číslo:

10177853

Staré objednací číslo:

V-1001

32 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 10,1655 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

10 165,50 Kč

1000 x 10,1655 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Materiál PVC
Způsob montáže šroub
Délka základny 12.7 mm
Šířka základny 12.7 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 7.9 mm
Průměr otvoru 2.4 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 7.9 mm
Maximální provozní teplota 50 °C
Minimální provozní teplota 0 °C
Provozní teplota 0 - 50 °C
Celková výška 9.1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Počet otvorů 1
Provedení 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás