10177921
V-1008
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 26,3133 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | PVC |
Materiál | PVC |
Způsob montáže | šroub |
Délka základny | 22.6 mm |
Délka základny | 0.89 in |
Šířka základny | 12.7 mm |
Šířka základny | 0.5 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 19.1 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.752 in |
Průměr otvoru | 4.0 mm |
Průměr otvoru | 0.157 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 19.1 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.752 in |
Maximální provozní teplota | 50 °C |
Maximální provozní teplota | 122 °F |
Minimální provozní teplota | 0 °C |
Minimální provozní teplota | 32 °F |
Provozní teplota | 0 - 50 °C |
Provozní teplota | 32 - 122 °F |
Celková výška | 19.8 mm |
Celková výška | 0.78 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Počet otvorů | 1 |
Provedení | 1 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.