Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - uchycené šroubem 34.9 mm 4.0 mm PVC černá

Tato svorka se jednoduše přišroubuje a používá se k bezpečnému upevnění uvnitř zařízení. Provedení s nožičkami pro větší oporu. Vyrobeno z černého PVC s třídou ohnivzdornosti UL 94 V0.
Nové objednací číslo:

10177952

Staré objednací číslo:

V-1011

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 23,5523 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 355,23 Kč

100 x 23,5523 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Materiál PVC
Způsob montáže šroub
Délka základny 31.8 mm
Šířka základny 28.6 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 34.9 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 19.1 mm
Průměr otvoru 4.0 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 34.9 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální provozní teplota -40 °C
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková výška 34.1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Počet otvorů 2
Provedení 2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás