10177969
V-1024
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 56,9355 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | PVC |
Materiál | PVC |
Způsob montáže | pomocí šroubů |
Délka základny | 36.1 mm |
Délka základny | 1.421 in |
Šířka základny | 44.5 mm |
Šířka základny | 1.752 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 38.1 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 1.5 in |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 19.1 mm |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 0.752 in |
Průměr otvoru | 4.0 mm |
Průměr otvoru | 0.157 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 38.1 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 1.5 in |
Maximální provozní teplota | 50 °C |
Maximální provozní teplota | 122 °F |
Minimální provozní teplota | 0 °C |
Minimální provozní teplota | 32 °F |
Provozní teplota | 0 - 50 °C |
Provozní teplota | 32 - 122 °F |
Celková výška | 46.0 mm |
Celková výška | 1.811 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Počet otvorů | 2 |
Provedení | 3 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku