10177983
V-1030
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 + | 130,1862 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | PVC |
Materiál | PVC |
Způsob montáže | pomocí šroubů |
Délka základny | 66.3 mm |
Délka základny | 2.61 in |
Šířka základny | 38.1 mm |
Šířka základny | 1.5 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 2.8 - 69.9 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.11 - 2.752 in |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 19.1 mm |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 0.752 in |
Průměr otvoru | 4.0 mm |
Průměr otvoru | 0.157 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 69.9 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 2.752 in |
Maximální provozní teplota | 50 °C |
Maximální provozní teplota | 122 °F |
Minimální průměr kabelu | 2.8 mm |
Minimální průměr kabelu | 0.11 in |
Minimální provozní teplota | 0 °C |
Minimální provozní teplota | 32 °F |
Provozní teplota | 0 - 50 °C |
Provozní teplota | 32 - 122 °F |
Celková výška | 62.0 mm |
Celková výška | 2.441 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Počet otvorů | 2 |
Provedení | 3 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.