Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - uchycené šroubem 9.5 mm 2.8 mm polyamid černá

This clip is screw mounted and is used to hold components securely in place in application. It also includes an additional set of legs to provide further support, as well as smoothed edges to protect the component from wear and abrasion. Manufactured in black nylon and rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10036426

Staré objednací číslo:

VM-1002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 8,52 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

852,00 Kč

100 x 8,52 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Materiál polyamid
Způsob montáže šroub
Délka základny 13.7 mm
Šířka základny 12.7 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 9.5 mm
Průměr otvoru 2.8 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 9.5 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální provozní teplota -40 °C
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková výška 11.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Počet otvorů 1
Provedení 4

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás