10036488
VM-1024
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 25,393 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Materiál | polyamid |
Způsob montáže | pomocí šroubů |
Délka základny | 38.1 mm |
Délka základny | 1.5 in |
Šířka základny | 43.2 mm |
Šířka základny | 1.701 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 38.1 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 1.5 in |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 19.1 mm |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 0.752 in |
Průměr otvoru | 3.8 mm |
Průměr otvoru | 0.15 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 38.1 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 1.5 in |
Maximální provozní teplota | 85 °C |
Maximální provozní teplota | 185 °F |
Minimální provozní teplota | -40 °C |
Minimální provozní teplota | -40 °F |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Celková výška | 42.4 mm |
Celková výška | 1.669 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Počet otvorů | 2 |
Provedení | 6 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku