Menu Vyhledávání

čepy pro jednobodové upínací prvky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto čepy se používají spolu s jednobodovými upínacími prvky a vnitřním kuličkovým zajištěním. Používají se hlavně pro svou efektivitu, spolehlivost a spolehlivé spoje.

Ideální řešení tam, kde je potřeba provádět rychlé a opakované výměny nářadí nebo nastavení. Mají všestranné využití od lahvování přes kryty strojů a zařízení až po výměnu ozubení a hnací řemeny. Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním zajišťují kompletní kontakt s povrchem a maximální pevnost čepu.

Mají široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.

  • Používají se hlavně pro svou efektivitu, spolehlivost a spolehlivé spoje.
  • Ideální řešení tam, kde je potřeba provádět rychlé a opakované výměny nářadí nebo nastavení.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SR33950, SR33930, SR33923

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál d1 A/F Koupit
93,1509 Kč - 124,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
8.0
6.0
132,1443 Kč - 176,1924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
8.0
7.0
69,5021 Kč - 92,6695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
6.0
5.0
132,1443 Kč - 176,1924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
6.0
5.0
čep 8.0 M5 x 0.8 ocel

20190323

Cenové rozmezí
124,2012 Kč - 93,1509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • h1
    23.0
  • h2
    5.0
  • h3
    4.0
  • m
    M5 x 0.8
čep 8.0 M5 x 0.8 ocel nerezavějící

20190774

Cenové rozmezí
176,1924 Kč - 132,1443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • d2
    M5 x 0.8
  • l1
    5.8
  • A/F
    7.0
  • Hmotnost (g)
    3.0
čep 6.0 M4 x 0.7 ocel

20190507

Cenové rozmezí
92,6695 Kč - 69,5021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • h1
    7.0
  • h2
    5.8
  • h3
    4.0
  • m
    M4 x 0.7
čep 6.0 M4 x 0.7 ocel nerezavějící

20190545

Cenové rozmezí
176,1924 Kč - 132,1443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • d2
    M4 x 0.7
  • l1
    5.8
  • A/F
    5.0
  • Hmotnost (g)
    2.0