Menu Vyhledávání

Čepy upínací rozpěrné XYZ M12x1.75 40.0 ocel nerezavějící

Konstrukce těchto rozpěrných upínacích čepů Xpansion XYZ umožňuje přesné polohování a poskytuje vysokou upínací sílu. Čepy tak drží na místě i při vibracích nebo namáhání. Provedení se závitem navíc umožňuje snadnou montáž do předvrtaných otvorů. Díky možnosti seřízení rozpěrných čepů představují spolehlivé řešení.
Nové objednací číslo:

20265656

Staré objednací číslo:

20265656

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 924,3696 Kč
5 - 9 1 828,213 Kč
10 - 19 1 732,0565 Kč
20 + 1 635,652 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 924,37 Kč

1 x 1 924,3696 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12x1.75
d2 +0.00|-0.025 12.0
d2 min 10.5
h1 40.0
h2 15.0
h3 12.0
h4 13.0
Hmotnost (g) 34.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás