Menu Vyhledávání

Čepy upínací rozpěrné XYZ 22.0 16.0 19.0 ocel nerezavějící

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ umožňují přesné polohování a opakovatelnost a zároveň poskytují vysokou upínací sílu Čepy drží na místě i při vibracích nebo namáhání. Mají snadnou montáž zatlačením do předvrtaného otvoru a po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj.
Nové objednací číslo:

20265595

Staré objednací číslo:

20265595

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 354,1217 Kč
5 - 9 1 286,4652 Kč
10 - 19 1 218,8087 Kč
20 + 1 150,904 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 354,12 Kč

1 x 1 354,1217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 16.0
d1 min 12.0
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 13
Hmotnost (g) 27.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás