Menu Vyhledávání

Čepy upínací rozpěrné XYZ 22.0 10.0 19.0 ocel nerezavějící

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ umožňují přesné polohování a opakovatelnost a zároveň poskytují vysokou upínací sílu Čepy drží na místě i při vibracích nebo namáhání. Mají snadnou montáž zatlačením do předvrtaného otvoru a po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj.
Nové objednací číslo:

20265618

Staré objednací číslo:

20265618

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 069,1217 Kč
5 - 9 1 015,5913 Kč
10 - 19 962,3087 Kč
20 + 908,778 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 069,12 Kč

1 x 1 069,1217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 10.0
d1 min 7.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 8.4
Hmotnost (g) 9.5
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás