Menu Vyhledávání

Čepy upínací rozpěrné XYZ 16.0 6.0 13.0 ocel

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ umožňují přesné polohování a opakovatelnost a zároveň poskytují vysokou upínací sílu Čepy drží na místě i při vibracích nebo namáhání. Mají snadnou montáž zatlačením do předvrtaného otvoru a po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj.
Nové objednací číslo:

20265786

Staré objednací číslo:

20265786

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 035,1696 Kč
5 - 9 983,3739 Kč
10 - 19 931,5783 Kč
20 + 879,783 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 035,17 Kč

1 x 1 035,1696 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 16.0
d1 +0.00|-0.025 6.0
d1 min 5.5
h1 13.0
h2 7.0
h3 5.8
h4 7.3
Hmotnost (g) 2.7
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás