Menu Vyhledávání

Chránič zkosených hran potrubí

Skladem

Ochranný profil na zkosené hrany potrubí je dodáván v praktické roli. Je ideální jako ochrana zkosených hran potrubí před poškozením a korozí, které by mohly negativně ovlivnit konečnou kvalitu svaru při svaření na další trubku nebo přírubu.

Profil lze snadno seříznout na požadovanou délku, což je obrovskou výhodou při montáži oproti jiným produktům. Profil na roli se obzvlášť hodí k použití v terénu.

Chrání zkosené konce potrubí během přepravy, skladování a montáže u různých ropných a plynových sestav.

  • Chrání zkosené hrany potrubí před poškozením a korozí.
  • Lze snadno seříznout na požadovanou délku.
  • Ochrana během přepravy, skladování a montáže.
Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SRGUA

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Minimální tloušťka stěny Maximální tloušťka stěny Návin Koupit
923,40 Kč - 1 026,00 Kč 45 Skladem
17.0 mm
26.0 mm
1 308,15 Kč - 1 453,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
27.0 mm
1 231,20 Kč - 1 368,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
16.0 mm
1 308,15 Kč - 1 453,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
40.0 mm
Ochrana zkosených hran 17.0 mm 26.0 mm PVC černá

20592035

Cenové rozmezí
1 026,00 Kč - 923,40 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Minimální tloušťka stěny
    17.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    26.0 mm
  • Typ balení
    on a roll
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
Ochrana zkosených hran 1.0 mm 27.0 mm PVC černá

20592011

Cenové rozmezí
1 453,50 Kč - 1 308,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    27.0 mm
  • Typ balení
    on a roll
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
Ochrana zkosených hran 7.0 mm 16.0 mm PVC černá

20592028

Cenové rozmezí
1 368,00 Kč - 1 231,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální tloušťka stěny
    7.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    16.0 mm
  • Typ balení
    on a roll
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
Ochrana zkosených hran 27.0 mm 40.0 mm PVC černá

20592042

Cenové rozmezí
1 453,50 Kč - 1 308,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální tloušťka stěny
    27.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    40.0 mm
  • Typ balení
    on a roll
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC