Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.
Řada ochranných krytek navržených pro spojky Banjo Union. Poskytují vnější montážní kryt během skladování a přepravy, aby chránily spojku před vnikáním nečistot.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní vnější průměr trubky | l1 | H | l2 | Typ | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0632 Kč - 3,7775 Kč | 200 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
2
|
||
2,6151 Kč - 2,6151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
||
8,799 Kč - 21,4501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
7,1675 Kč - 14,9385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
8,0599 Kč - 16,7004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
6,6794 Kč - 13,8659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
4,0306 Kč - 5,1086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
2,3561 Kč - 4,5568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
2
|
||
1,6028 Kč - 3,236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
9,8437 Kč - 12,944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
3,0511 Kč - 3,0511 Kč | 146 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
||
1,9801 Kč - 4,9105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||