Chrániče rohů plně zakryjí ostré nebo křehké rohy. Brání poškození během přepravy a skladování. Standardní, otevřené, rozšiřitelné, odolné a nebo trojstranné provedení.
Series Code: SR1041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | T | L | Barva | t | Materiál | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,9483 Kč - 19,8988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
2,496 Kč - 12,4942 Kč | 1000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
3,6255 Kč - 18,0721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
4,9921 Kč - 22,4785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
11,1696 Kč - 11,1696 Kč | 1490 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
4
|
||
6,024 Kč - 24,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
5,1316 Kč - 20,4845 Kč | 25 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
4
|
||
6,9443 Kč - 20,833 Kč | 400 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
polypropylen
|
5
|
||
5,8985 Kč - 23,5941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
6,8189 Kč - 27,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
3,3049 Kč - 9,9006 Kč | 23 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polypropylen
|
5
|
||
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | 7900 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
9,9006 Kč - 9,9006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
4
|
||
13,5958 Kč - 13,5958 Kč | 2146 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
4
|
||
3,9881 Kč - 3,9881 Kč | 3350 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 500 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
4,8666 Kč - 4,8666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
5,8149 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
2,9144 Kč - 2,9144 Kč | 2614 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
0.079 in
2.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
8,771 Kč - 8,771 Kč | 4196 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.