Menu Vyhledávání

Chránička kabelová – dělená, splétaná, samouzavíratelná

Skladem

Samouzavírací kabelové návleky. Dělená konstrukce, která se překrývá, znamená, že kabely mohou být jednoduše přidávány či odebírány.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní rozsah průměru kabelu Jmenovitý vnitřní průměr Koupit
1 720,8848 Kč - 2 073,3593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 204,6258 Kč - 1 451,3463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 892,9797 Kč - 2 280,6926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 093,6097 Kč - 1 399,8204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 548,8027 Kč - 1 909,9882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 470,629 Kč - 1 882,4052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 918,5519 Kč - 2 455,7464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10310502 1 483,6962 Kč - 1 658,6924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 204,6258 Kč - 1 528,6742 Kč 2 Skladem
Samozavírací oplet 20.0 mm PET

10310526

Cenové rozmezí
2 073,3593 Kč - 1 720,8848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Prodej po
    role
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester UL94 V-2
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Samozavírací oplet 10.0 mm PET

10310496

Cenové rozmezí
1 451,3463 Kč - 1 204,6258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Prodej po
    role
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester UL94 V-2
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Samozavírací oplet 26.0 mm PET

10310533

Cenové rozmezí
2 280,6926 Kč - 1 892,9797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Prodej po
    role
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester UL94 V-2
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Samozavírací oplet 7.0 mm PET

10310489

Cenové rozmezí
1 399,8204 Kč - 1 093,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Prodej po
    role
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester UL94 V-2
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Samozavírací oplet 17.0 mm PET

10310519

Cenové rozmezí
1 909,9882 Kč - 1 548,8027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Prodej po
    role
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester UL94 V-2
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Samozavírací oplet 40.0 mm PET

10310557

Cenové rozmezí
1 882,4052 Kč - 1 470,629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Prodej po
    role
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester UL94 V-2
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Samozavírací oplet 52.0 mm PET

10310564

Cenové rozmezí
2 455,7464 Kč - 1 918,5519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Prodej po
    role
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester UL94 V-2
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Samozavírací oplet 14.0 mm PET

10310502

Cenové rozmezí
1 658,6924 Kč - 1 483,6962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Prodej po
    role
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester UL94 V-2
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Samozavírací oplet 33.0 mm PET

10310540

Cenové rozmezí
1 528,6742 Kč - 1 204,6258 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Prodej po
    role
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester UL94 V-2
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2