Menu Vyhledávání

Chránička kabelová – dělená 25.0 mm polypropylen stříbrná CAT-25-PP

This Rapid Cable Wrap is simply the easiest and quickest way to wrap cables, insert the cables into the CAT installation tool (sold separately). Feed the slit end of the wrap over the horn end of the tool and ZIP the wires into a neat bundle. The wrap also allows for breakout of cables and provides abrasion protection. It is crush resistant and offers tough durable protection for cable looms. The wrap also protects against damage and wear without restricting flexibility. It is made from Polypropylene.
Nové objednací číslo:

10320884

Staré objednací číslo:

SHR-25-PPS-9022

12 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 000,93 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 000,93 Kč

1 x 1 000,93 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Pro použití s CAT-25-PP
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás